QAM2112.200

Luftkanaltemperaturfühler 2000 mm, Pt1000

Artikel-Nr. BPZ:QAM2112.200

Artikel-Nr. BPZ:QAM2112.200

Mit vollaktiver, biegsamer Fühlerrute für Mittelwertmessung

Zusatzinformation

Bemerkung zur Befestigungsart:

Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt1000

Messbereich Temperatur

-50...80 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...80 °C: ±0,7 K

Zeitkonstante

Bei v = 2 m/s: 30 s

Rutenlänge

2000 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

80 x 61 x 31 mm