QAM2110.040

Luftkanaltemperaturfühler 400 mm, Pt100

Artikel-Nr. BPZ:QAM2110.040

Artikel-Nr. BPZ:QAM2110.040

Mit vollaktiver, biegsamer Fühlerrute für Mittelwertmessung

Zusatzinformation

Bemerkung zur Befestigungsart:

Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

-50...80 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...80 °C: ±0,7 K

Zeitkonstante

Bei v = 2 m/s: 30 s

Rutenlänge

400 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

80 x 61 x 31 mm