QAE3..

Tauchtemperaturfühler für hohe Temperatur

Artikel-Nr. BPZ:QAE3..

Artikel-Nr. BPZ:QAE3..

Mit Alu-Druckguss-Anschlusskopf.

Kein Schutzrohr erforderlich.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Zeitkonstante

25 s

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schutzrohr G ½ "

PN-Stufe

PN 40

Werkstoff Gehäuse

Alu-Druckgusskopf

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

69 x 92 x 81 mm

Produktvarianten