QAE3075.010

Tauchtemperaturfühler 100 mm, DC 4…20 mA, direkteintauchend

Artikel-Nr. BPZ:QAE3075.010

Artikel-Nr. BPZ:QAE3075.010

Mit Alu-Druckguss-Anschlusskopf.

Kein Schutzrohr erforderlich.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 7,5...30 V

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

0...200 °C

Zeitkonstante

25 s

Eintauchlänge

100 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schutzrohr G ½ "

Analog-Ausgänge Signal

DC 4...20 mA

PN-Stufe

PN 40

Werkstoff Gehäuse

Alu-Druckgusskopf

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

69 x 92 x 81 mm