QAE3010.016

Tauchtemperaturfühler 160 mm, Pt100, direkteintauchend

Artikel-Nr. BPZ:QAE3010.016

Artikel-Nr. BPZ:QAE3010.016

Mit Alu-Druckguss-Anschlusskopf.

Kein Schutzrohr erforderlich.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

-50...200 °C

Zeitkonstante

25 s

Eintauchlänge

160 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schutzrohr G ½ "

Analog-Ausgänge Signal

Passiv

PN-Stufe

PN 40

Werkstoff Gehäuse

Alu-Druckgusskopf

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

69 x 92 x 81 mm