QAE26.9..

Tauchtemperaturfühler Ø 4 mm mit Kabel und Klemmverschraubung

Artikel-Nr. BPZ:QAE26.9..

Artikel-Nr. BPZ:QAE26.9..

mit Anschlusskabel

Zusatzinformation

Übrige technische Daten wie QAE26.9

Summary

Liefereinheit QAE1020.024 100 Stück

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messgenauigkeit

Bei -50...180 °C: ±1,75 K

Zeitkonstante

<2,5 s (faulty format)

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Kabellänge

2 m

Befestigungsart

Gewinde R ¼ "

PN-Stufe

PN 16

Schutzart

IP64

Durchmesser

4 mm

Produktvarianten