QAE26.95

Tauchtemperaturfühler 4 x 465 mm, LG-Ni1000, -50...180°C

Artikel-Nr. BPZ:QAE26.95

Artikel-Nr. BPZ:QAE26.95

mit Anschlusskabel

Zusatzinformation

Übrige technische Daten wie QAE26.9

Summary

Liefereinheit QAE1020.024 100 Stück

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-50...180 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...180 °C: ±1,75 K

Zeitkonstante

<2,5 s (faulty format)

Eintauchlänge

15...465 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschlusskabel

Silikon

Kabellänge

2 m

Befestigungsart

Gewinde R ¼ "

PN-Stufe

PN 16

Schutzart

IP64

Durchmesser

4 mm