QAE26.9

Tauchtemperaturfühler Ø 6 mm mit Kabel und Klemmverschraubung

Artikel-Nr. BPZ:QAE26.9

Artikel-Nr. BPZ:QAE26.9

mit Anschlusskabel

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-40...180 °C

Zeitkonstante

<3 s (faulty format)

Eintauchlänge

25...260 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschlusskabel

2-adrig, Silikon

Kabellänge

1.2 m

Befestigungsart

Gewinde R ¼ "

PN-Stufe

PN 40

Schutzart

IP64

Durchmesser

6 mm