QAE21..4

Tauchtemperaturfühler aktiv

Artikel-Nr. BPZ:QAE21..4

Artikel-Nr. BPZ:QAE21..4

Zusatzinformation

Die Befestigung erfolgt mittels Schutzrohr oder Klemmverschraubung. Im Lieferumfang ist kein Schutzrohr enthalten. Die PN-Stufe ist abhängig vom verwendeten Schutzrohr (siehe Zubehör). Bei Verwendung der Klemmverschraubung AQE2102 beträgt der Nenndruck 16 bar (PN 16).

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

≤ 1 VA

Messbereich Temperatur

-10...120 °C

Messgenauigkeit

Bei 0...70 °C: ±1, Bei -40...120 °C: ±1,4 K

Zeitkonstante

Mit Schutzrohr: 30 s

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 39 mm

Produktvarianten