QAE21..

Tauchtemperaturfühler passiv

Artikel-Nr. BPZ:QAE21..

Artikel-Nr. BPZ:QAE21..

Zusatzinformation

Die Befestigung erfolgt mittels Schutzrohr oder Klemmverschraubung. Fehlt in der Tabelle die Angabe der PN-Stufe so ist im Lieferumfang kein Schutzrohr enthalten und die PN-Stufe ist abhängig vom verwendeten Schutzrohr (siehe Zubehör). Bei Verwendung der Klemmverschraubung AQE2102 beträgt der Nenndruck 16 bar (PN16).

Attribut

Wert

Zeitkonstante

Mit Schutzrohr: 30, Ohne Schutzrohr: 8 s

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

80 x 60 x 31 mm

Produktvarianten