QAE1020.024

Tauchtemperaturfühler 4 x 240 mm, LG-Ni1000, -5...105°C

Artikel-Nr. BPZ:QAE1020.024

Artikel-Nr. BPZ:QAE1020.024

mit Anschlusskabel

Zusatzinformation

Übrige technische Daten wie QAE26.9

Summary

Liefereinheit QAE1020.024 100 Stück

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-5...105 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...180 °C: ±1,75 K

Zeitkonstante

<2,5 s (faulty format)

Eintauchlänge

15...240 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschlusskabel

PVC

Kabellänge

2 m

Befestigungsart

Gewinde R ¼ "

PN-Stufe

PN 16

Schutzart

IP64

Durchmesser

4 mm

Liefereinheit

100 Stück