QAD26.220

Anlegetemperaturfühler mit Kabel LG-Ni1000

Artikel-Nr. BPZ:QAD26.220

Artikel-Nr. BPZ:QAD26.220

Mit Kabel, ohne Gehäuse

Zusatzinformation

Spannbandbefestigung für Rohr Ø 10...50 mm im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Messelement

LG-Ni 1000

Messbereich Temperatur

-35...90 °C

Zeitkonstante

<10 s (faulty format)

Anschlusskabel

2-adrig

Kabellänge

2 m

Schutzart

IP65