QAC2010

Witterungsfühler Pt100

Artikel-Nr. BPZ:QAC2010

Artikel-Nr. BPZ:QAC2010

zur Erfassung der Aussentemperatur und - in geringem Masse - anderer Einflüsse wie Sonneneinstrahlung, Wind und Wandtemperatur.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

-50...70 °C

Zeitkonstante

14 min

Messgenauigkeit

Bei 0 °C: ±0,3 K

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Werkstoff

Kunststoff (ASA)

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 92 x 50 mm