QAA64

Raumtemperaturfühler LG-Ni1000 für Unterputzmontage

Artikel-Nr. BPZ:QAA64

Artikel-Nr. BPZ:QAA64

Für die Montage in Wandeinbaudosen.

Nicht für Kühlung mit VVS.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Messgenauigkeit

Bei 0...50 °C: ±0,8 K

Zeitkonstante

6,5 min

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

84 x 84 x 25 mm