QAA20..1

Raumtemperaturfühler aktiv

Artikel-Nr. BPZ:QAA20..1

Artikel-Nr. BPZ:QAA20..1

Attribut

Wert

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Messgenauigkeit

bei AC 24 V im Bereich von, -25 °C...+25 °C ±0.75, -50 °C...+50 °C ±0.9 K

Zeitkonstante

7 min

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm

Produktvarianten