FT-TP/400

Tauchtemperaturfühler 400 mm, Pt100, direkteintauchend

Artikel-Nr. BPZ:FT-TP/400

Artikel-Nr. BPZ:FT-TP/400

Mit DIN-Anschlusskopf.

Kein Schutzrohr erforderlich.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

-100...450 °C

Zeitkonstante

Bei Luft v = 1 m/s: <100, Bei Wasser v = 0,4 m/s: <5 s (faulty format)

Eintauchlänge

400 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schutzrohr G ½ "

PN-Stufe

PN 40

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

60 x 80 x 85 mm