FT-TP/100

Tauchtemperaturfühler 100 mm, Pt100, -110…450°C, direkteintauchend

Artikel-Nr. BPZ:FT-TP/100

Artikel-Nr. BPZ:FT-TP/100

Mit DIN-Anschlusskopf.

Kein Schutzrohr erforderlich.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

-100...450 °C

Zeitkonstante

Bei Luft v = 1 m/s: <100, Bei Wasser v = 0,4 m/s: <5 s (faulty format)

Eintauchlänge

100 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schutzrohr G ½ "

PN-Stufe

PN 40

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

60 x 80 x 85 mm