FK-TP/200

Kanaltemperaturfühler Pt100, für hohe Temperatur

Artikel-Nr. BPZ:FK-TP/200

Artikel-Nr. BPZ:FK-TP/200

Mit DIN-Anschlusskopf.

Kein Schutzrohr erforderlich.

Zusatzinformation

Montageflansch im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

-60...300 °C

Signal-Ausgang Temperatur

Pt100

Messgenauigkeit

Bei -60...300 °C: ±1,8 K

Zeitkonstante

Bei v = 1 m/s: <100 s (faulty format)

Eintauchlänge

200 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss mechanisch

Flansch

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

60 x 80 x 83 mm