QVM62.1

Luftkanalfühler für Luftgeschwindigkeit

Artikel-Nr. BPZ:QVM62.1

Artikel-Nr. BPZ:QVM62.1

Zur Messung von Luftgeschwindigkeiten bzw. des Volumenstroms in Kanälen. Geeignet für Primärluftanlagen (Voreinstellung des Volumenstromes).

Zusatzinformation

Fühler abgesetzt, ab Werk fest verdrahtet, inklusive Verlängerungsrohr für unterschiedliche Eintauchtiefen und Befestigungsflansch.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC / DC 24 V

Leistungsaufnahme

5 VA

Messbereich

0...10, 0...15, 0...5 m/s

Messgenauigkeit

Bei 20 °C, 45 % r.F., 1013 hPa: ±0,65 m/s

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Kabellänge

1 m

Eintauchlänge

30...300 mm

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 4...20 V

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

86 x 43 x 117 mm