QVE3000.015

Durchflusssensor aus Rotguss für Flüssigkeiten in Rohrleitungen von DN 15, DC Ausgang: 0...10 V

Artikel-Nr. S55720-S212

Artikel-Nr. S55720-S212

Für stetige Strömungsmessung oder Überwachung von flüssigen Medien wie z.B. Trinkwarmwasser, Heizungswasser oder Wasser-Glykol-Gemischen in HLK-Anlagen

Attribut

Wert

Messbereich

3.5...50 l/min

Betriebsspannung

DC 11.5...33 V

Anschlusskabel

2 m, mit 3-poligem Stecker M12x1

Befestigungsart

Gewinde

Nennweite Rohrleitung

DN 15

Anschlussgewinde

G¾ "

Analog-Ausgänge

DC 0...10 V

Mediumstemperatur

-15...125 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...85 °C

Werkstoff

Druckgehäuse: Rotgussarmatur,
Sensor: ETFE

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

75 x 59 x 19 mm