QVE2100.0..

Durchflusssensor für Flüssigkeiten in Rohrleitungen von DN 10...25

Artikel-Nr. BPZ:QVE2100.0..

Artikel-Nr. BPZ:QVE2100.0..

Für stetige Strömungsmessung oder Überwachung von flüssigen Medien wie z.B. Trinkwarmwasser, Heizungswasser oder Wasser-Glykol-Gemischen in HLK-Anlagen

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 18...33 V

Anschlusskabel

2 m, mit 3-poligem Stecker M12x1

Befestigungsart

Gewinde

Analog-Ausgänge

DC 4...20 mA

Mediumstemperatur

-15...125 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...85 °C

Werkstoff

Druckgehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff PA6T / 6l,
Sensor: ETFE

Schutzart

IP65

Produktvarianten