QVE2100.010

Durchflusssensor aus Kunststoff für Flüssigkeiten in Rohrleitungen von DN 10, DC Ausgang: 4…20 mA

Artikel-Nr. S55720-S193

Artikel-Nr. S55720-S193

Für stetige Strömungsmessung oder Überwachung von flüssigen Medien wie z.B. Trinkwarmwasser, Heizungswasser oder Wasser-Glykol-Gemischen in HLK-Anlagen

Attribut

Wert

Messbereich

1.8...32 l/min

Betriebsspannung

DC 18...33 V

Anschlusskabel

2 m, mit 3-poligem Stecker M12x1

Befestigungsart

Gewinde

Nennweite Rohrleitung

DN 10

Anschlussgewinde

G½ "

Analog-Ausgänge

DC 4...20 mA

Mediumstemperatur

-15...125 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...85 °C

Werkstoff

Druckgehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff PA6T / 6l,
Sensor: ETFE

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

81 x 41 x 13 mm