QVE2000.025

Durchflusssensor aus Kunststoff für Flüssigkeiten in Rohrleitungen von DN 25, DC Ausgang: 0...10 V

Artikel-Nr. S55720-S192

Artikel-Nr. S55720-S192

Für stetige Strömungsmessung oder Überwachung von flüssigen Medien wie z.B. Trinkwarmwasser, Heizungswasser oder Wasser-Glykol-Gemischen in HLK-Anlagen

Attribut

Wert

Messbereich

9.0...150 l/min

Betriebsspannung

DC 11.5....33 V

Anschlusskabel

2 m, mit 3-poligem Stecker M12x1

Befestigungsart

Gewinde

Nennweite Rohrleitung

Dn 25

Anschlussgewinde

G1¼ "

Analog-Ausgänge

DC 0...10 V

Mediumstemperatur

-15...125 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...85 °C

Werkstoff

Druckgehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff PA6T / 6l,
Sensor: ETFE

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

120 x 47 x 32 mm