QVE1902.010

Durchflussschalter für Flüssigkeiten in Rohrleitungen, DN 10

Artikel-Nr. S55720-S199

Artikel-Nr. S55720-S199

Zur Strömungsüberwachung von flüssigen Medien in HLK-Anlagen

Zusatzinformation

Maximale Schaltleistung AC 26 VA, DC 20 W

Attribut

Wert

Qmax

20 l/min

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V, DC 48 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

1 A

Anschlusskabel

1.5 m, 0.5 mm2

Befestigungsart

Gewinde

Nennweite Rohrleitung

DN 10

Anschlussgewinde

G⅜ "

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Reedkontakt

Mediumstemperatur

-20...100 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

0...70 °C

Werkstoff

Rohrstück: Messing,
Schalteinheit: Polyamid,
Gehäuse und Paddelsystem: PPO Noryl GFN3

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

50 x 102 x 34 mm