QPM..

Kanalluftqualitätsfühler CO2 / Temperatur / rel. Feuchte / VOC

Artikel-Nr. BPZ:QPM21..

Artikel-Nr. BPZ:QPM21..

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Attribut

Wert

Max. Luftgeschwindigkeit

≤ 10 m/s

Leistungsaufnahme

2 VA

Zeitkonstante

CO<subscript>2</subscript>: <5, Feuchte: <20, Temperatur: <3.5 min (faulty format)

Betriebsspannung

AC 24, DC 15...35 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...5, DC 0...10 V

Messgenauigkeit

Bei 23 °C, 1013 hPa: ±90 ppm

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...45 °C

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 274 mm

Produktvarianten