QPM2162

Kanal-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur+rel. Luftfeuchtigkeit

Artikel-Nr. BPZ:QPM2162

Artikel-Nr. BPZ:QPM2162

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Attribut

Wert

Max. Luftgeschwindigkeit

≤ 10 m/s

Leistungsaufnahme

2 VA

Eintauchlänge

100...165 mm

Zeitkonstante

CO<subscript>2</subscript>: <5, Feuchte: <20, Temperatur: <3.5 min (faulty format)

Betriebsspannung

AC 24, DC 15...35 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...5, DC 0...10 V

Messbereich Temperatur

0...50, -35...35 °C

Messbereich Feuchte

0...95 % r.F.

Messgenauigkeit

Bei 23 °C, 1013 hPa: ±90 ppm

Messbereich

CO2: 0...2000 ppm

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...45 °C

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 274 mm