QPA84

Luftqualitätsregler mit eingebautem Mischgas VOC-Fühler

Artikel-Nr. BPZ:QPA84

Artikel-Nr. BPZ:QPA84

Für Lüftungsanlagen, zur Optimierung von Raumluftqualität und Energieverbrauch mittels bedarfsgeregelter Lüftungen.

Attribut

Wert

Schutzart

IP30

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Leistungsaufnahme

0,5 VA

Digital-Ausgänge

Potentialbehaftet, Schaltkontakt

Messgrösse

Mischgas (VOC)

Abmessungen (B x H x T)

96 x 101 x 39 mm

Betriebsspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

8 (6,8) A