QPA2080D

Raum-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur (passiv) mit Display

Artikel-Nr. S55720-S122

Artikel-Nr. S55720-S122

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Zusatzinformation

Beim Raum-Luftqualitätsfühler kann das passive Temperaturelement frei gewählt werden, mitgeliefert wird LG-Ni1000, Pt1000, Pt100, NTC 10kOhm

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

2 VA

Zeitkonstante

CO<subscript>2</subscript>: <5, Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 min (faulty format)

Betriebsspannung

AC 24, DC 15...35 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...5, DC 0...10 V

Messbereich Temperatur

passiv

Messbereich

CO2: 0...2000 ppm

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Anzeige

LCD

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm