QPA2002D

Raum-Luftqualitätsfühler CO2+VOC mit Display

Artikel-Nr. BPZ:QPA2002D

Artikel-Nr. BPZ:QPA2002D

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

2 VA

Zeitkonstante

CO<subscript>2</subscript>: <5, Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 min (faulty format)

Betriebsspannung

AC 24, DC 15...35 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...5, DC 0...10 V

Messbereich

CO2: 0...2000, CO2+VOC: 0...2000 ppm

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Anzeige

LCD

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm