QPA1000

Raum-Luftqualitätsfühler VOC

Artikel-Nr. S55720-S119

Artikel-Nr. S55720-S119

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

2 VA

Zeitkonstante

CO<subscript>2</subscript>: <5, Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 min (faulty format)

Betriebsspannung

AC 24, DC 15...35 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...5, DC 0...10 V

Messbereich

VOC: 0…100 %

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm