AQR2548NG

Basismodul mit integrierter VOC- und [CO2/]-Messung, 110 x 64 mm

Artikel-Nr. S55720-S154

Artikel-Nr. S55720-S154

Wartungsfreies CO2-Messelement basierend auf einer optischen Infrarotabsorptionsmessung.

VOC-Messelement, basierend auf einem beheizten Zinndioxid-Halbleiter.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC15…36 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...5, DC 0...20, DC 4...20, DC 0...10 V

Messbereich

CO2 + VOC: 0…100, CO2: 0…2000 %

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Digital-Ausgänge

1-polig, Potenzialfrei, Umschaltkontakt

Ausführung

IT (3 Modular)

Abmessungen (B x H)

110 x 64 mm