AQR2547NJ

Basismodul mit integrierter VOC-Messung, 64 x 110 mm

Artikel-Nr. S55720-S155

Artikel-Nr. S55720-S155

VOC-Messelement, basierend auf einem beheizten Zinndioxid-Halbleiter.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC15…36 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...5, DC 0...20, DC 4...20, DC 0...10 V

Messbereich

VOC: 0…100 %

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Ausführung

US (UL)

Abmessungen (B x H)

64 x 110 mm