AQR2546NG

Basismodul mit integrierter [CO2/]-Messung, 110 x 64 mm

Artikel-Nr. S55720-S153

Artikel-Nr. S55720-S153

Wartungsfreies CO2-Messelement basierend auf einer optischen Infrarotabsorptionsmessung.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC15…36 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...5, DC 0...20, DC 4...20, DC 0...10 V

Messbereich

CO2: 0…2000 ppm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Ausführung

IT (3 Modular)

Abmessungen (B x H)

110 x 64 mm