AQR2546NF

Basismodul mit integrierter [CO2/]-Messung, 70,8 x 70,8 mm

Artikel-Nr. S55720-S147

Artikel-Nr. S55720-S147

Wartungsfreies CO2-Messelement basierend auf einer optischen Infrarotabsorptionsmessung.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC15…36 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...5, DC 0...20, DC 4...20, DC 0...10 V

Messbereich

CO2: 0…2000 ppm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Ausführung

EU (CEE/VDE)

Abmessungen (B x H)

70.8 x 70.8 mm