QXA2604

Kondensationswächter, AC 230 V, mit abgesetztem Fühlerkopf (Kabellänge 1,5 m)

Artikel-Nr. S55770-T328

Artikel-Nr. S55770-T328

Zum Überwachen und Verhinderung von Kondensationsbildung in Gebäuden mit Kühldecken oder Lüftungs-, Klima- und Heizungsanlagen.

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

4 VA

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schaltpunkt

92 ±4 % r.h.

Schutzart

IP54

Anschluss elektrisch

Federzug-Klemme

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

1 A

Abmessungen (B x H x T)

72 x 76 x 43 mm