QXA2602

Kondensationswächter, AC/DC 24 V, mit abgesetztem Fühlerkopf (Kabellänge 1,5 m)

Artikel-Nr. S55770-T326

Artikel-Nr. S55770-T326

Zum Überwachen und Verhinderung von Kondensationsbildung in Gebäuden mit Kühldecken oder Lüftungs-, Klima- und Heizungsanlagen.

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

1 VA

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schaltpunkt

92 ±4 % r.h.

Schutzart

IP54

Anschluss elektrisch

Federzug-Klemme

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 1…30 V / DC 1…30 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

DC 0,001…0,5 A / AC 0,001…1 A

Abmessungen (B x H x T)

72 x 76 x 43 mm