QFM81.21

Kanalhygrostat, Sollwerteinstellbereich 15...95 % r.F., Sollwerteinsteller verdeckt

Artikel-Nr. BPZ:QFM81.21

Artikel-Nr. BPZ:QFM81.21

2-Punktregler mit Feuchtesensor.

Sollwerteinsteller unter dem Gehäusedeckel.

Zusatzinformation

Lieferung mit Montageflansch.

Attribut

Wert

Eintauchlänge

130...156 mm

Sollwerteinstellbereich

15...95 % r.F.

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schaltdifferenz

4 % r.F.

Schutzart

IP55

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

5 (3) A

Abmessungen (B x H x T)

73 x 140 x 64 mm