QFM41..

Luftkanalfühler für rel. Feuchte / Temperatur für erhöhte Anforderungen, mit Kalibrierzertifikat

Artikel-Nr. BPZ:QFM41..

Artikel-Nr. BPZ:QFM41..

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Messbereich Feuchte

0...100 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 0...100 % r.F. und 23 °C: ±2, Temperatur, bei 15...35 °C: ±0,6, Temperatur, bei 40...70 °C: ±0,8 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur bei mit 2 m/s bewegter Luft: <3,5 s (faulty format)

Eintauchlänge

90...206 mm

Anschluss elektrisch

Rundsteckverbinder

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 117 x 39 mm

Produktvarianten