QFM3171

Luftkanalfühler für Feuchte (4…20 mA) und Temperatur (0…20 mA) für erhöhte Anforderungen

Artikel-Nr. BPZ:QFM3171

Artikel-Nr. BPZ:QFM3171

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 13,5...35 V

Messelement Temperatur

DC 4...20 mA

Messbereich Temperatur

0...50, -35...35, 0...70 °C

Messbereich Feuchte

0...100 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 0...100 % r.F. und 23 °C: ±2, Temperatur, bei 15...35 °C: ±0,6, Temperatur, bei 40...70 °C: ±0,8 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur bei mit 2 m/s bewegter Luft: <3,5 s (faulty format)

Eintauchlänge

90...206 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Signal-Ausgang Temperatur

DC 4...20 mA

Signal-Ausgang Feuchte

DC 4...20 mA

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 39 mm