QFM2101

Luftkanalfühler für Feuchte (DC 4…20 mA)

Artikel-Nr. BPZ:QFM2101

Artikel-Nr. BPZ:QFM2101

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 13,5...35 V

Messbereich Feuchte

0...95 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 30...70 % r.F. und 23 °C: ±3, Temperatur, bei 15...35 °C: ±0,8, Temperatur, bei 35...50 °C: ±1,0 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur bei mit 2 m/s bewegter Luft: <3.5 s (faulty format)

Eintauchlänge

90...154 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 4...20 V

Signal-Ausgang Feuchte

DC 4...20 mA

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 39 mm