QFA41..

Raumfühler für rel. Feuchte / Temperatur für erhöhte Anforderungen, mit Kalibrierzertifikat

Artikel-Nr. BPZ:QFA41..

Artikel-Nr. BPZ:QFA41..

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Messbereich Temperatur

0...50, -35...35, -40...70 °C

Messbereich Feuchte

0...100 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 0...100 % r.F. und 23 °C: ±2, Temperatur, bei 15...35 °C: ±0,6, Temperatur, bei 40...70 °C: ±0,8 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 s (faulty format)

Anschluss elektrisch

Rundsteckverbinder

Anzeige

---

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 144 x 39 mm

Produktvarianten