QFA4171

Raumfühler für Feuchte (DC 4...20 mA) und Temperatur (DC 4...20 mA) mit Kalibrierzertifikat

Artikel-Nr. BPZ:QFA4171

Artikel-Nr. BPZ:QFA4171

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 13,5...35 V

Messbereich Temperatur

0...50 / -40...70 / -35...35 °C

Messbereich Feuchte

0...100 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 0...100 % r.F. und 23 °C: ±2, Temperatur, bei 15...35 °C: ±0,6, Temperatur, bei 40...70 °C: ±0,8 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 s (faulty format)

Anschluss elektrisch

Rundsteckverbinder

Signal-Ausgang Temperatur

DC 4...20 mA

Signal-Ausgang Feuchte

DC 4...20 mA

Anzeige

---

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 144 x 39 mm