QFA3160D

Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V) für erhöhte Anforderungen, mit Display

Artikel-Nr. BPZ:QFA3160D

Artikel-Nr. BPZ:QFA3160D

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...35 V

Messbereich Temperatur

0...50, -35...35, -40...70 °C

Messbereich Feuchte

0...100 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 0...100 % r.F. und 23 °C: ±2, Temperatur, bei 15...35 °C: ±0,6, Temperatur, bei 40...70 °C: ±0,8 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: 20, Temperatur: 20 s

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Signal-Ausgang Temperatur

DC 0...10 V

Signal-Ausgang Feuchte

DC 0...10 V

Anzeige

LCD

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 144 x 39 mm