QFA20..

Raumfühler für rel. Feuchte / Temperatur

Artikel-Nr. BPZ:QFA20..

Artikel-Nr. BPZ:QFA20..

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...35 V

Messbereich Feuchte

0...95 % r.F.

Messgenauigkeit

Bei 0...95 % r.F. und 23 ºC: ±5, Bei 30...70 % r.F. und 23 ºC: ±3 %

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 s (faulty format)

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm

Produktvarianten