QFA1001

Raumhygrostat, Sollwerteinstellbereich 30...90 % r.F., Sollwerteinsteller aussen

Artikel-Nr. BPZ:QFA1001

Artikel-Nr. BPZ:QFA1001

2-Punkt-Regler mit Feuchtefühler

Sollwerteinsteller aussen

Attribut

Wert

Zeitkonstante

Bei v = 0,2 m/s: 5 min

Sollwerteinstellbereich

30...90 % r.F.

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schaltdifferenz

6 % r.F.

Schutzart

IP20

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

5 (3) A

Abmessungen (B x H x T)

76 x 76 x 34 mm