QFA1000

Raumhygrostat, Sollwerteinstellbereich 30...90 % r.F., Sollwerteinsteller verdeckt

Artikel-Nr. BPZ:QFA1000

Artikel-Nr. BPZ:QFA1000

2-Punkt-Regler mit Feuchtefühler

Sollwerteinsteller unter dem Gehäusedeckel

Attribut

Wert

Sollwerteinstellbereich

30...90 % r.F.

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schaltdifferenz

6 % r.F.

Schutzart

IP20

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

5 (3) A

Abmessungen (B x H x T)

76 x 76 x 34 mm