Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBM81..

Druckdifferenzschalter

Artikel-Nr. BPZ:QBM81..

Artikel-Nr. BPZ:QBM81..

Als Strömungswächter und Filterüberwacher in Luftkanälen.

Zusatzinformation

Set mit zwei Luftkanal-Anschlussstutzen (Kunststoff)

und 2 m PVC-Schlauch im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

88 x 110 x 90 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Betriebsdruck zulässig

7500 Pa

Umgebungstemperatur Betrieb

-30...85 °C

Montagelage

Membrane senkrecht;
Druckanschluss nach unten

Abmessungen (Ø x L)

81 x 90 mm

Schutzart

IP54

Digital-Ausgänge Schaltspannung

DC 24 V / AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

0,01...5 (3) A

Druckanschluss

Stutzen Ø 6,2 mm

Produktvarianten