Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBM4100-1U

Luftkanaldruckdifferenzfühler, -50…50 Pa, mit Kalibrierzertifikat

Artikel-Nr. S55720-S251

Artikel-Nr. S55720-S251

Für Luft und nicht aggressive Gase. Für höchste Genauigkeits- und Qualitätsansprüche. Mit Membran-Fühlerelement.

Zusatzinformation

Neben CE auch UL approbiert.

2 m PVC-Anschlussschlauch im Lieferumfang enthalten.

Zubehör zu QBM41.. ist identisch wie für QBM3...

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 8...33 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 4...20 mA

Messelement

Druckmembrane

Druckanschluss

Stutzen Ø 6,2 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Montagelage

Membrane senkrecht, Druckanschluss nach unten

Anzeige

nein

Messbereich Druck

-50…50 Pa

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

186 x 86 x 49 mm