Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBM3020..

Luftkanaldruckdifferenzfühler, DC 0…10 V

Artikel-Nr. BPZ:QBM3020..

Artikel-Nr. BPZ:QBM3020..

Für Luft und nicht aggressive Gase, für höchste Genauigkeits- und Qualitätsansprüche. Mit Membran-Fühlerelement.

Mit umstellbarer drucklinearer oder druckradizierter Kennlinie sowie Digitalanzeige lieferbar. Einstellbarer Druckmessbereich bei druckradizierter Kennlinie.

Zusatzinformation

Neben CE auch UL approbiert.

2 m PVC-Anschlussschlauch im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...33 V

Leistungsaufnahme

0,5 VA

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Messelement

Druckmembrane

Ansprechzeit

<20 ms (faulty format)

Druckanschluss

Stutzen Ø 6,2 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

101 x 86 x 49 mm

Produktvarianten