Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBM2030-1U

Luftkanaldruckdifferenzfühler, -50…50 Pa, -100…100 Pa, 0…100 Pa

Artikel-Nr. S55720-S244

Artikel-Nr. S55720-S244

mit drucklinearer Kennlinie.

Für Luft und nicht aggressive Gase, für allgemeine HLK-Anwendungen. Mit Membran-Fühlerelement und umschaltbaren Druckmessbereichen.

Zusatzinformation

Set mit zwei Luftkanal-Anschlussstutzen (Kunststoff)

und 2 m PVC-Schlauch im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...33 V

Leistungsaufnahme

0,5 VA

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Messelement

Druckmembrane

Zeitkonstante

1 s

Druckanschluss

Stutzen Ø 6,2 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Messbereich Druck

-50…50, -100…100, 0…100 Pa

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

92 x 94 x 49 mm